WH08Z200-05800-06350-WN0000-50

WH08Z200-05800-06350-WN0000-50
WH08Z200-05800-06350-WN0000-50

Linear Unit, WH80, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 5800 mm Stroke, 6350 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 200 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Both Sides, 10 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 10 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot6350 mm
Smáx (lançamento)5800 mm
Travel Per Shaft Rev200 mm