WH08Z200-05690-06410AL-0000

WH08Z200-05690-06410AL-0000
WH08Z200-05690-06410AL-0000

Linear Unit, WH80, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 5690 mm Stroke, 6410 mm Overall Length, Carro de transporte longo único, 200 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side, 10 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 10 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot6410 mm
Smáx (lançamento)5690 mm
Travel Per Shaft Rev200 mm