WH08Z200-04850-05400-AN0000S2-

WH08Z200-04850-05400-AN0000S2-
WH08Z200-04850-05400-AN0000S2-

Linear Unit, WH80, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 4850 mm Stroke, 5400 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 200 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side, Enhanced Wash Down Protection, 10 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 10 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot5400 mm
Smáx (lançamento)4850 mm
Travel Per Shaft Rev200 mm