WH08Z200-04650-05200-BN0000-54

WH08Z200-04650-05200-BN0000-54
WH08Z200-04650-05200-BN0000-54

Linear Unit, WH80, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 4650 mm Stroke, 5200 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 200 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Right Side, 10 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 10 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot5200 mm
Smáx (lançamento)4650 mm
Travel Per Shaft Rev200 mm