WH08Z200-04600-05150-AN0000-38

WH08Z200-04600-05150-AN0000-38
WH08Z200-04600-05150-AN0000-38

Linear Unit, WH80, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 4600 mm Stroke, 5150 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 200 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side, 10 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 10 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot5150 mm
Smáx (lançamento)4600 mm
Travel Per Shaft Rev200 mm