WH08Z200-04000-04850-AZ0300-03

WH08Z200-04000-04850-AZ0300-03
WH08Z200-04000-04850-AZ0300-03

Linear Unit, WH80, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 4000 mm Stroke, 4850 mm Overall Length, Carro de transporte padrão duplo, 300 mm between carriages, 200 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side, 10 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 10 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[LA] Espaçamento do carregador300 mm
Ltot4850 mm
Smáx (lançamento)4000 mm
Travel Per Shaft Rev200 mm