WH08Z200-02600-03450-LZ0300-40

WH08Z200-02600-03450-LZ0300-40
WH08Z200-02600-03450-LZ0300-40

Linear Unit, WH80, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 2600 mm Stroke, 3450 mm Overall Length, Carro de transporte padrão duplo, 300 mm between carriages, 200 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Both Sides, 10 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 10 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[LA] Espaçamento do carregador300 mm
Ltot3450 mm
Smáx (lançamento)2600 mm
Travel Per Shaft Rev200 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Belt Type32ATL10 
Carriage TypeCarro de transporte padrão duplo 
DriveCorreia 
GuideDisco 
Opção de proteçãoStandard Protection 
Profile size (width × height)80 x 80 mm 
Shaft ConfigurationShaft On Both Sides 
Shaft OrientationRight Angle 
Shaft QuantityDouble Shafts 
Weight38.3 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed10 m/s
Repeatability0.05 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?