WH08Z200-02500-03050-BN0000-42

WH08Z200-02500-03050-BN0000-42
WH08Z200-02500-03050-BN0000-42

Linear Unit, WH80, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 2500 mm Stroke, 3050 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 200 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Right Side, 10 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 10 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot3050 mm
Smáx (lançamento)2500 mm
Travel Per Shaft Rev200 mm