WH08Z200-02200-02750MN-0000

WH08Z200-02200-02750MN-0000
WH08Z200-02200-02750MN-0000

Linear Unit, WH80, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 2200 mm Stroke, 2750 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 200 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Both Sides, 10 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 10 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot2750 mm
Smáx (lançamento)2200 mm
Travel Per Shaft Rev200 mm