WH08Z200-01500-02600-AZ0550-37

WH08Z200-01500-02600-AZ0550-37
WH08Z200-01500-02600-AZ0550-37

Linear Unit, WH80, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 1500 mm Stroke, 2600 mm Overall Length, Carro de transporte padrão duplo, 550 mm between carriages, 200 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side, 10 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 10 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[LA] Espaçamento do carregador550 mm
Ltot2600 mm
Smáx (lançamento)1500 mm
Travel Per Shaft Rev200 mm