WH08Z200-01450-02000-AN0000-81

WH08Z200-01450-02000-AN0000-81
WH08Z200-01450-02000-AN0000-81

Linear Unit, WH80, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 1450 mm Stroke, 2000 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 200 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side, 10 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 10 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot2000 mm
Smáx (lançamento)1450 mm
Travel Per Shaft Rev200 mm