WH08Z200-01050-01770-BL0000-11

WH08Z200-01050-01770-BL0000-11
WH08Z200-01050-01770-BL0000-11

Linear Unit, WH80, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 1050 mm Stroke, 1770 mm Overall Length, Carro de transporte longo único, 200 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Right Side, 10 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 10 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot1770 mm
Smáx (lançamento)1050 mm
Travel Per Shaft Rev200 mm