WH08Z200-00860-01410-AN0000-15

WH08Z200-00860-01410-AN0000-15
WH08Z200-00860-01410-AN0000-15

Linear Unit, WH80, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 860 mm Stroke, 1410 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 200 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side, 10 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 10 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot1410 mm
Smáx (lançamento)860 mm
Travel Per Shaft Rev200 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Belt Type32ATL10 
Carriage TypeCarro de transporte padrão único 
DriveCorreia 
GuideDisco 
Opção de proteçãoStandard Protection 
Profile size (width × height)80 x 80 mm 
Shaft ConfigurationShaft On Left Side 
Shaft OrientationRight Angle 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight19.4 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed10 m/s
Repeatability0.05 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?