WH08Z200-00840-01390-AN0000-42

WH08Z200-00840-01390-AN0000-42
WH08Z200-00840-01390-AN0000-42

Linear Unit, WH80, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 840 mm Stroke, 1390 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 200 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side, 10 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 10 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot1390 mm
Smáx (lançamento)840 mm
Travel Per Shaft Rev200 mm