WH08Z200-00751-01301-BN0000-34

WH08Z200-00751-01301-BN0000-34
WH08Z200-00751-01301-BN0000-34

Linear Unit, WH80, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 751 mm Stroke, 1301 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 200 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Right Side, 10 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 10 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot1301 mm
Smáx (lançamento)751 mm
Travel Per Shaft Rev200 mm