WH08Z200-00720-01270-AN0000-31

WH08Z200-00720-01270-AN0000-31
WH08Z200-00720-01270-AN0000-31

Linear Unit, WH80, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 720 mm Stroke, 1270 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 200 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side, 10 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 10 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot1270 mm
Smáx (lançamento)720 mm
Travel Per Shaft Rev200 mm