WH08Z200-00420-00970-CN0000-03

WH08Z200-00420-00970-CN0000-03
WH08Z200-00420-00970-CN0000-03

Linear Unit, WH80, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 420 mm Stroke, 970 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 200 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side, 10 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 10 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot970 mm
Smáx (lançamento)420 mm
Travel Per Shaft Rev200 mm