WH05Z120-03000-03340AN-0000

WH05Z120-03000-03340AN-0000
WH05Z120-03000-03340AN-0000

Linear Unit, WH50, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 3000 mm Stroke, 3340 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 120 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side, 6.5 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 6,5 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot3340 mm
Smáx (lançamento)3000 mm
Travel Per Shaft Rev120 mm