WH05Z120-02975-03415BN-0000

WH05Z120-02975-03415BN-0000
WH05Z120-02975-03415BN-0000

Linear Unit, WH50, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 2975 mm Stroke, 3415 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 120 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Right Side, 6.5 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 6,5 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot3415 mm
Smáx (lançamento)2975 mm
Travel Per Shaft Rev120 mm