WH05Z120-02400-02840-AN0000-25

WH05Z120-02400-02840-AN0000-25
WH05Z120-02400-02840-AN0000-25

Linear Unit, WH50, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 2400 mm Stroke, 2840 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 120 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side, 6.5 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 6,5 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot2840 mm
Smáx (lançamento)2400 mm
Travel Per Shaft Rev120 mm