WH05Z120-02200-02640-AN0000-40

WH05Z120-02200-02640-AN0000-40
WH05Z120-02200-02640-AN0000-40

Linear Unit, WH50, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 2200 mm Stroke, 2640 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 120 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side, 6.5 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 6,5 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot2640 mm
Smáx (lançamento)2200 mm
Travel Per Shaft Rev120 mm