WH05Z120-02120-02820-AZ0260-56

WH05Z120-02120-02820-AZ0260-56
WH05Z120-02120-02820-AZ0260-56

Linear Unit, WH50, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 2120 mm Stroke, 2820 mm Overall Length, Carro de transporte padrão duplo, 260 mm between carriages, 120 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side, 6.5 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 6,5 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[LA] Espaçamento do carregador260 mm
Ltot2820 mm
Smáx (lançamento)2120 mm
Travel Per Shaft Rev120 mm