WH05Z120-01910-02350-LN0000-95

WH05Z120-01910-02350-LN0000-95
WH05Z120-01910-02350-LN0000-95

Linear Unit, WH50, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 1910 mm Stroke, 2350 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 120 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Both Sides, 6.5 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 6,5 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot2350 mm
Smáx (lançamento)1910 mm
Travel Per Shaft Rev120 mm