WH05Z120-01130-01570-AN0000-46

WH05Z120-01130-01570-AN0000-46
WH05Z120-01130-01570-AN0000-46

Linear Unit, WH50, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 1130 mm Stroke, 1570 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 120 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side, 6.5 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 6,5 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot1570 mm
Smáx (lançamento)1130 mm
Travel Per Shaft Rev120 mm