WH05Z120-01050-01490-BN0000-13

WH05Z120-01050-01490-BN0000-13
WH05Z120-01050-01490-BN0000-13

Linear Unit, WH50, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 1050 mm Stroke, 1490 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 120 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Right Side, 6.5 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 6,5 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot1490 mm
Smáx (lançamento)1050 mm
Travel Per Shaft Rev120 mm