WH05Z120-00900-01340-AN0000S2-

WH05Z120-00900-01340-AN0000S2-
WH05Z120-00900-01340-AN0000S2-

Linear Unit, WH50, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 900 mm Stroke, 1340 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 120 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side, Enhanced Wash Down Protection, 6.5 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 6,5 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot1340 mm
Smáx (lançamento)900 mm
Travel Per Shaft Rev120 mm