WH05Z120-00550-00990-AN0000-03

WH05Z120-00550-00990-AN0000-03
WH05Z120-00550-00990-AN0000-03

Linear Unit, WH50, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 550 mm Stroke, 990 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 120 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side, 6.5 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 6,5 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot990 mm
Smáx (lançamento)550 mm
Travel Per Shaft Rev120 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Belt Type16ATL5 
Carriage TypeCarro de transporte padrão único 
DriveCorreia 
GuideDisco 
Opção de proteçãoStandard Protection 
Profile size (width × height)50 x 50 mm 
Shaft ConfigurationShaft On Left Side 
Shaft OrientationRight Angle 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight6.8 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum3250 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed6.5 m/s
Repeatability0.05 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?