WH04Z100-02385-02650-CN0000-07

WH04Z100-02385-02650-CN0000-07
WH04Z100-02385-02650-CN0000-07

Linear Unit, WH40, Correia Drive, Esferas Guide, 0.05 mm Repeatability, 2385 mm Stroke, 2650 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 100 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side, 3 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 3 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot2650 mm
Smáx (lançamento)2385 mm
Travel Per Shaft Rev100 mm