WH04Z100-01645-02000-AL0000-81

WH04Z100-01645-02000-AL0000-81
WH04Z100-01645-02000-AL0000-81

Linear Unit, WH40, Correia Drive, Esferas Guide, 0.05 mm Repeatability, 1645 mm Stroke, 2000 mm Overall Length, Carro de transporte longo único, 100 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side, 3 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 3 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot2000 mm
Smáx (lançamento)1645 mm
Travel Per Shaft Rev100 mm