WH04Z100-01455-01720-AN0000-14

WH04Z100-01455-01720-AN0000-14
WH04Z100-01455-01720-AN0000-14

Linear Unit, WH40, Correia Drive, Esferas Guide, 0.05 mm Repeatability, 1455 mm Stroke, 1720 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 100 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side, 3 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 3 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot1720 mm
Smáx (lançamento)1455 mm
Travel Per Shaft Rev100 mm