WH04Z100-00600-00865-DN0000-54

WH04Z100-00600-00865-DN0000-54
WH04Z100-00600-00865-DN0000-54

Linear Unit, WH40, Correia Drive, Esferas Guide, 0.05 mm Repeatability, 600 mm Stroke, 865 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 100 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Right Side, 3 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 3 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot865 mm
Smáx (lançamento)600 mm
Travel Per Shaft Rev100 mm