WH04Z100-00370-00635-LN0000-36

WH04Z100-00370-00635-LN0000-36
WH04Z100-00370-00635-LN0000-36

Linear Unit, WH40, Correia Drive, Esferas Guide, 0.05 mm Repeatability, 370 mm Stroke, 635 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 100 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Both Sides, 3 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 3 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot635 mm
Smáx (lançamento)370 mm
Travel Per Shaft Rev100 mm