WH04Z100-00360-00625-DN0000-43

WH04Z100-00360-00625-DN0000-43
WH04Z100-00360-00625-DN0000-43

Linear Unit, WH40, Correia Drive, Esferas Guide, 0.05 mm Repeatability, 360 mm Stroke, 625 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 100 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Right Side, 3 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 3 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot625 mm
Smáx (lançamento)360 mm
Travel Per Shaft Rev100 mm