WH04Z100-00200-00465-AN0000-40

WH04Z100-00200-00465-AN0000-40
WH04Z100-00200-00465-AN0000-40

Linear Unit, WH40, Correia Drive, Esferas Guide, 0.05 mm Repeatability, 200 mm Stroke, 465 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 100 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side, 3 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 3 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot465 mm
Smáx (lançamento)200 mm
Travel Per Shaft Rev100 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Belt Type10 AT 5 
Carriage TypeCarro de transporte padrão único 
DriveCorreia 
GuideEsferas 
Opção de proteçãoStandard Protection 
Profile size (width × height)40 x 40 mm 
Shaft ConfigurationShaft On Left Side 
Shaft OrientationRight Angle 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight2.2 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum1800 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed3 m/s
Repeatability0.05 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?