WH04Z100-00070-00335-AN0000-15

WH04Z100-00070-00335-AN0000-15
WH04Z100-00070-00335-AN0000-15

Linear Unit, WH40, Correia Drive, Esferas Guide, 0.05 mm Repeatability, 70 mm Stroke, 335 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 100 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side, 3 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 3 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot335 mm
Smáx (lançamento)70 mm
Travel Per Shaft Rev100 mm