W3000SS

W3000SS
W3000SS

Linear Bearing, Retaining Ring, External, Accessory, 3 in; Usar com 3 in Nominal Diameter Closed Bushing Bearings

Lead Time:  2500 Days 

  • Uso com mancais Ball Bushing® da Thomson.
  • Anéis de retenção externos que se encaixam nas ranhuras dos anéis de retenção na luva do mancal
  • O I.D. mostrado é o diâmetro interno "livre"

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Eixo, diâmetro nominal3 in
[ID] Diâmetro interno4.223 in
[OD] Diâmetro externo5.18 in
[T]0.109 in

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialStainless Steel 
Número UPC662486103479 
Weight0.042 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?