W2000SS

W2000SS
W2000SS

Linear Bearing, Retaining Ring, External, Accessory, 2 in; Usar com 2 in Nominal Diameter Closed Bushing Bearings

Lead Time:  2500 Days 

  • Uso com mancais Ball Bushing® da Thomson.
  • Anéis de retenção externos que se encaixam nas ranhuras dos anéis de retenção na luva do mancal
  • O I.D. mostrado é o diâmetro interno "livre"

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Eixo, diâmetro nominal2 in
[ID] Diâmetro interno2.775 in
[OD] Diâmetro externo3.44 in
[T]0.093 in

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialStainless Steel 
Número UPC662486103417 
Weight0.022 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?