W1250

W1250
W1250

Linear Bearing, Retaining Ring, External, Accessory, 1.25 in; Usar com 1.25 in Nominal Diameter Closed Bushing Bearings

Lead Time:  5 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Uso com mancais Ball Bushing® da Thomson.
  • Anéis de retenção externos que se encaixam nas ranhuras dos anéis de retenção na luva do mancal
  • O I.D. mostrado é o diâmetro interno "livre"

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Eixo, diâmetro nominal1.25 in
[ID] Diâmetro interno1.85 in
[OD] Diâmetro externo2.49 in
[T]0.062 in

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialSteel 
Número UPC662486103363 
Weight0.01 lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?