ULSRA24 CR

ULSRA24 CR
ULSRA24 CR

Shaft Support, Continuous Support Assembly, Perfil ultrabaixo, Pré-furo (PD), Steel, Corte à medida (CTL), 178 in Longo, Usar com 1.5 in Nominal Diameter Open Bushing Bearings


  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo
  • Esses suportes podem ser usados horizontal e verticalmente.
  • Aparafusar de baixo para cima
  • Class L Shaft included
  • A dimensão Y é igual em cada extremidade, salvo se especificado pelo cliente.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]0.93 in
[A1]0.47 in
[A2]0.69 in
[d] Eixo, diâmetro nominal1.5 in
[H]1.375 in
[H] Tolerância± 0.002 in 
[H1]0.7 in
[N]0.41 in 
[X] Dim8 in
[Y]1 in
Comprimento178 in 
Parafuso recomendado3/8-16 

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialSteel 
Material, ShaftSteel 
Material, SupportSteel 
Option Predrilled (PD)Pré-furo (PD) 
Support StylePerfil ultrabaixo 

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?