ULSRA20

ULSRA20
ULSRA20

Shaft Support, Continuous Support Assembly, Perfil ultrabaixo, Pré-furo (PD), Steel, Corte à medida (CTL), 202 in Longo, Usar com 1.25 in Nominal Diameter Open Bushing Bearings


  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo
  • Esses suportes podem ser usados horizontal e verticalmente.
  • Aparafusar de baixo para cima
  • Eixo 60 Case classe L incluído
  • A dimensão Y é igual em cada extremidade, salvo se especificado pelo cliente.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]0.78 in
[A1]0.39 in
[A2]0.56 in
[d] Eixo, diâmetro nominal1.25 in
[H]1.187 in
[H] Tolerância± 0.002 in 
[H1]0.63 in
[N]5/16-18 
[X] Dim6 in
[Y]2 in
Comprimento202 in 
Parafuso recomendado5/16-18 

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialSteel 
Material, ShaftSteel 
Material, SupportSteel 
Option Predrilled (PD)Pré-furo (PD) 
Support StylePerfil ultrabaixo 
Weight5.86 lb/ft

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?