Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
SUPER, Bloco de descanso gêmeo do rolamento Ball Bushing, 0.500 in, Self-Aligning, Tipo fechado, bloco de descanso ajustável, Not Corrosion Resistant, Vedações integrais de dupla ação
Tempo de avanço:Próximo diaQuantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$267.24cadaCosts associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
O rolamento Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
Placas de rolamento radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o rolamento Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].