TSFB8-LS

TSFB8-LS
TSFB8-LS

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super, 0.5 in, Fechado, Paralelo, Autoalinhamento, Menos vedações, Flanged; Usar com 0.5 in Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  10 Days 

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte nas EXTREMIDADES.
  • Uso com eixo de classe L
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso
  • Super Ball Bushing bearing pillow blocks are provided with integral, double acting seals unless otherwise specified

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]1.63 in
[B]3.2 in
[D] Diâmetro do corpo1.25 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.5 in
[E1]1.25 in
[E1] Tolerância± 0.010 in 
[F1]0.9 in
[G1]1.6 in
[G2] Acesso para lubrificação1/4-28 
[N]1/4-20 

Especificações

EspecificaçõesValor
Closed/OpenFechado 
MaterialAluminum; Plastic; Rubber 
Número de circuitos esféricos
Número UPC662486274131 
Self AlignmentAutoalinhamento 
Single/TwinParalelo 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Weight0.4 lb
Wipers, SealsMenos vedações 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica510 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?