TRIGEL-300S-1

TRIGEL-300S-1
TRIGEL-300S-1

PLASTIC NUT GREASE - 1LB TUBE (DO NOT USE WITH PTFE COATED SCREWS)

Lead Time:  1 Day 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Parafusos esféricos e de avanço devem ser lubrificados para operar adequadamente e alcançar a vida nominal.
  • A graxa TriGEL pode ser aplicada diretamente às roscas de parafuso perto da raiz do trilho de esferas.
  • Parafusos podem exigir lubrificação frequente dependendo das condições ambientais e operacionais. Se o lubrificante parecer disperso antes desse ponto ou ficou seco e duro, o intervalo de manutenção deve ser mais frequente
  • Antes de adicionar graxa, limpe o parafuso ao remover a graxa velha e qualquer contaminação por partículas no parafuso

Dimensões

dimensions

Especificações

EspecificaçõesValor
Temperature Max200 °C
Weight0.45 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?