TNUT05M5

TNUT05M5
TNUT05M5

Linear Unit, T-NUT ACCESSORY

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]19.5 mm
[B]9.8 mm
[C]5.8 mm
[D]8.6 mm
[F]M5 

Especificações

EspecificaçõesValor

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?