TNUT04M6

TNUT04M6
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, T-NUT ACCESSORY

Tempo de avanço:  5 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$5.17 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 16,500 mm (0,65 in)
B 7,900 mm (0,31 in)
C 4,800 mm (0,19 in)
D 6,000 mm (0,24 in)
E_CHAR M6
F 16,000 mm (0,63 in)

Especificações

Especificação Valor
Para diâmetro do sensor M59

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?