TNUT03M4

TNUT03M4
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, T-NUT ACCESSORY

Tempo de avanço:  5 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$10.35 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 12,000 mm (0,47 in)
B 7,000 mm (0,28 in)
C 2,500 mm (0,10 in)
D 5,000 mm (0,20 in)
E_CHAR M4
F 15,000 mm (0,59 in)

Especificações

Especificação Valor
Para diâmetro do sensor M56

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?