T06-B2525MN072-73

T06-B2525MN072-73
T06-B2525MN072-73

Actuator, Precision, T60, Motor not included, Direct Drive, Inline, 547 mm Stroke, 25 mm Travel Per Shaft Rev, No Brake, 10000 N

Lead Time:  11 Weeks 

  • Tubo da tampa de alumínio extrudado e anodizado
  • Gabinete de alumínio anodizado
  • Tubo de extensão de aço cromado
  • Pode ser instalado em todas as direções
  • Drive do parafuso esférico de alta precisão
  • Guias de deslizamento
  • Classe de proteção IP65
  • Wash down protected versions
  • Acessórios de montagem de acordo com o cilindro hidráulico padrões disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[L1]720 mm
Diâmetro do parafuso, nominal25 mm
Smáx (lançamento)547 mm
Travel Per Shaft Rev25 mm