T06-B2525MN072

T06-B2525MN072
T06-B2525MN072

Actuator, Precision, T60, Motor not included, Direct Drive, Inline, 547 mm Stroke, 25 mm Travel Per Shaft Rev, No Brake, 10000 N

Lead Time:  2500 Days 

  • Tubo da tampa de alumínio extrudado e anodizado
  • Gabinete de alumínio anodizado
  • Tubo de extensão de aço cromado
  • Pode ser instalado em todas as direções
  • Drive do parafuso esférico de alta precisão
  • Guias de deslizamento
  • Classe de proteção IP65
  • Wash down protected versions
  • Acessórios de montagem de acordo com o cilindro hidráulico padrões disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[L1]720 mm
Diâmetro do parafuso, nominal25 mm
Smáx (lançamento)547 mm
Travel Per Shaft Rev25 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Adapter Options, Rod EndMale thread, M16x1.5 
BrakeNo Brake 
Cylinder Mounting OptionsNo Mounting option included 
Drive TypeDirect Drive, Inline 
IP RatingIP65 
Motor TypeMotor not included 
Profile Size75 x 60 mm 
Screw TypeEsferas 
Weight10.4 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Carga, dinâmica10000 N
Input speed, maximum4000 RPM
Maximum Linear Speed1.67 m/s
Repeatability0.05 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?