T06-B2510MN098+S1-91

T06-B2510MN098+S1-91
T06-B2510MN098+S1-91

Actuator, Precision, T60, Motor not included, Direct Drive, Inline, 785 mm Stroke, 10 mm Travel Per Shaft Rev, No Brake, 10000 N, Wash Down Protection

Lead Time:  11 Weeks 

  • Tubo da tampa de alumínio extrudado e anodizado
  • Gabinete de alumínio anodizado
  • Tubo de extensão de aço cromado
  • Pode ser instalado em todas as direções
  • Drive do parafuso esférico de alta precisão
  • Guias de deslizamento
  • Classe de proteção IP65
  • Wash down protected versions
  • Acessórios de montagem de acordo com o cilindro hidráulico padrões disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[L1]980 mm
Diâmetro do parafuso, nominal25 mm
Smáx (lançamento)785 mm
Travel Per Shaft Rev10 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Adapter Options, Rod EndMale thread, M16x1.5 
BrakeNo Brake 
Cylinder Mounting OptionsNo Mounting option included 
Drive TypeDirect Drive, Inline 
IP RatingIP65 
Motor TypeMotor not included 
Opção de proteçãoWash Down Protection 
Profile Size75 x 60 mm 
Screw TypeEsferas 
Weight12.7 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Carga, dinâmica10000 N
Input speed, maximum4000 RPM
Maximum Linear Speed0.67 m/s
Repeatability0.05 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?