SUPER8OPN-CRNB

SUPER8OPN-CRNB
SUPER8OPN-CRNB

Linear Bearing, Ball Bushing only, Super, 0.5 in, Aberto, Autoalinhamento, Ajustável, Esferas de nylon (NB), Resistente a corrosão; Usar com 0.5 in Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas continuamente

Lead Time:  10 Days 

  • O mancal Super Ball Bushing representou, por mais de vinte anos, o padrão da indústria de mancais de autoalinhamento.
  • Além do aumento significativo na capacidade de carga, o mancal Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
  • Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
  • Placas de mancal radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o mancal Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.
  • Uso com eixo de classe L.
  • Essa tecnologia de mancais fornece três vezes a capacidade de carga ou 27 vezes a vida útil de deslocamento em comparação aos mancais lineares convencionais.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[Alpha] Ângulo30 °
[C] Comprimento ao longo do eixo1.230 / 1.250 in 
[C1]1.012 / 1.032 in 
[C2] Mín.0.05 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.5 in
[D] Housing Bore recomended for Adjustable housing0.8750 / 0.8760 in 
[D] Recommended Housing Bore0.8750 / 0.8755 in 
[D], Nominal0.875 in
[E]0.31 in
[F] Furo de retenção0.14 in
[G]0.63 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustável 
Closed/OpenAberto 
Corrosion Resistant OptionResistente a corrosão 
MaterialSteel; Plastic 
Número de circuitos esféricos
Número UPC662486273677 
Nylon Ball or Alternating Nylon BallEsferas de nylon (NB) 
Self AlignmentAutoalinhamento 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Weight0.04 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica23 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?